Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WTS Large reverse osmosis system

WTS Large reverse osmosis system

Google-Übersetzung,

Die große Version des CAREL-Umkehrosmosesystems wurde für die Aufbereitung von Wasser entwickelt, das für die Verwendung mit Dampfbefeuchtern mit hoher Kapazität wie gaSteam und für die gesamte Palette adiabatischer Zerstäuber bestimmt ist, darunter humiFog Multizone Touch. Dank der Verwendung spezieller osmotischer Membranen ist die ROL-Einheit in der Lage, Wasser von allen darin gelösten Substanzen wie Mineralsalzen, Chloriden, Silizium, Eisen und sogar Mikroben und Bakterien zu reinigen. Das produzierte Wasser (Permeat) ist rein, zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Leitwert aus und ist mit physikalischen, chemischen und organischen Eigenschaften für Luftbefeuchter geeignet. Dadurch ist weniger Wartung erforderlich, die Ansammlung von Mineralsalzen wird minimiert, Mineralsalzpulver werden nicht freigesetzt und die hygienischen Bedingungen verbessern sich.

WTS Large ist in sechs Größen erhältlich: 160, 320, 460, 600, 1000 und 1200 l/h , alle mit der gleichen Stellfläche. Das RO-Wasser wird im externen Bodenausdehnungsgefäß mit einem Druck zwischen 2 und 4 bar oder in einem Puffertank mit Druckerhöhungspumpe gespeichert, wenn der Höhenabstand zu Luftbefeuchtern mehr als 10 m beträgt. Nach dem Ausdehnungsgefäß kann optional ein UV-Sterilisator installiert werden, um ein Höchstmaß an Hygiene zu gewährleisten und die Abwesenheit von biologischen Verunreinigungen wie Bakterien, Viren, Schimmelpilzen, Sporen und Hefen sicherzustellen. Die Vorfiltration über einen Kohleblockfilter hilft dabei, den Chlorgehalt im Leitungswasser zu beseitigen, der auf Dauer für die Membranen schädlich wäre. Die von einem kalibrierten Sensor gemessene und auf dem Hauptbildschirm des Controllers angezeigte RO-Wasserleitfähigkeit gibt Aufschluss über die Permeatqualität und die Wirksamkeit der Membranen. Das Gerät ist außerdem mit einem Leitfähigkeitssensor am Rohwassereinlass ausgestattet. Die Durchflussraten von Permeat, Konzentrat (Drain) und Rezirkulationswasser können dank der Verwendung von einstellbaren Nadelventilen kalibriert werden. Eine Dosierpumpe injiziert einen Entkalker gemäß EN 15040 oder NSF/ANSI 61 , um die Bildung von Kalkablagerungen auf den Membranen zu vermeiden, wobei die Verträglichkeit für den menschlichen Verzehr berücksichtigt wird. Die Antiscalant-Lösung ermöglicht den Betrieb der ROL-Einheit mit einer Wasserhärte von bis zu 500 ppm CaCO 3 (50 °fH) ohne Verwendung eines Enthärters. Die elektronische Steuerung steuert den Betrieb im Automatikmodus und ermöglicht dem Benutzer dank des Displays auf der Maschine eine schnelle und intuitive Bedienung. Das Design von WTS Large optimiert den Außendienst, maximiert den Rückgewinnungswert des Systems (d. h. das Verhältnis zwischen produziertem und verbrauchtem Wasser), vereinfacht Installation und Inbetriebnahme, erleichtert die Zugänglichkeit der Systemkomponenten zur Überwachung und Wartungsarbeiten.

PLUS

  • sehr hohe Rückgewinnung bis zu 70 %
  • sehr schnelle und einfache periodische Wartung
  • alle Teile leicht zugänglich
  • schnelle Inbetriebnahme dank des intuitiven Layouts der Maschine und der klaren und effektiven Anweisungen
  • Entkalker, der mit Wasser kompatibel ist, das für den sicheren menschlichen Gebrauch bestimmt ist
  • osmotische oder Nanofiltrationsmembranen zur Einstellung der Austrittsleitfähigkeit in Abhängigkeit von der zu bedienenden Anwendung und den verwendeten Materialien .
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWTS_large
  • ProduktfamilieWater Treatment Systems
  • ProduktgruppeReverse osmosis systems
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)220
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • UNSPSCNameReverse osmosis pumps
  • UNSPSCCode40151522
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_55_97_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReverse osmosis units
  • Klassifizierung43 32 56
  • Format2014TitelReverse-Osmosis Purification Units
  • OmniClassNummer23-27 55 29 19
  • OmniClassTitelReverse Osmosis Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit