Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Product image

AGATHOS Post top

Google-Übersetzung,
Agathos ist eine traditionell geformte Laterne, die jedoch speziell für die Verwendung der innovativsten LED-Technologie entwickelt wurde. #Lichtqualität Agathos ist in 2200K erhältlich, einem sehr warmen Weiß, ähnlich wie alte Natriumlampen, aber mit einem hohen Farbwiedergabeindex. Das warme Licht macht städtische Räume einladender und eignet sich ideal für die Beleuchtung alter Dörfer und historischer Zentren. #Liebe zum Detail Das Produkt wurde so konzipiert, dass es in seine Teile zerlegt werden kann, um die Größe der Verpackung zu reduzieren und sowohl Lagerung als auch Transport zu optimieren. #LANGLEBIG Das Produkt ist robust und zuverlässig. Komponenten, Materialien und Oberflächen wurden so ausgewählt, dass sie lange halten und Korrosion, Spannungsspitzen und Stößen widerstehen. #REPARATURIERBAR Die Quelle sowie die Stromversorgungs- und Steuereinheit können zur Wartung und Aktualisierung des Produkts ausgetauscht werden, um dessen Lebensdauer zu verlängern. #RECYCLABLE Das Hauptprodukt und die Verpackungsmaterialien sind RECYCLABLE. Da keine Klebstoffe verwendet werden, können die Komponenten einfach getrennt und separat entsorgt werden. #ENERGIEEINSPARUNG Die Effizienz von LED-Optikmodulen plus vielfältige Möglichkeiten zur Lichtstromanpassung und adaptive Beleuchtungssysteme. #Agathos-System Entdecken Sie die Agathos-Decke, die Agathos-Poleseite und die Agathos-Pendelleuchte.
Spezifikation
  • Agathos is a traditionally shaped lantern, but is designed specifically to house the most innovative LED technology. #Light quality Agathos is available in 2200K, a very warm white, similar to old sodium lamps but with a high colour rendering index. The warm light makes urban spaces more welcoming and is ideal for lighting ancient villages and historical centres. #Attention to detail The product has been designed so that it can be separated into its parts to reduce the size of the packaging and optimise both storage and transport. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. No adhesives are used, so components can be easily divided for separate disposal. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems. #Agathos system Discover Agathos Ceiling, Agathos Pole-Side and Agathos Pendant.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAGATHOS_Post-top
  • ProduktfamiliePost Top / Pole Side / String Suspension
  • ProduktgruppeAgathos
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-14
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)695
  • Breite (mm)435
  • Tiefe (mm)435
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000062
  • ETIM-NameLuminaire for streets and places
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad lighting luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_46_44
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit