Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Product image
Product image
    Archiviert

    LEVANTE MEDIUM Floodlight

    LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Spezifikation
    • LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLEVANTE_Medium_Floodlight
    • ProduktfamilieFloodlight
    • ProduktgruppeLevante Medium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-19
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)76
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)337
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit