Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
ARCO A wall lamp
    Luxcambra

    ARCO A wall lamp

    Google-Übersetzung,
    Mit den Arco-Lampen mit ihren beweglichen und ausziehbaren Armen können Sie die Lichtpunkte verschieben und an jede Art von Raum anpassen. Sein Design eignet sich sowohl für den Hausgebrauch als auch für Restaurierungsprojekte. Seine Gelenke ermöglichen eine horizontale Drehung des Lampenschirms um 180 Grad.
    Spezifikation
    • Arco a textil: diameter 45 cm, Arco a Born: diameter 26 or 35 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarco-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit