Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
CIM A wall lamp
    Luxcambra

    CIM A wall lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Lampen der Cim-Kollektion bestehen aus leichten Materialien für ihre Schirme und die großzügigen Abmessungen ihres konischen Volumens verleihen der Kollektion Persönlichkeit. Das vom Schirm und Diffusor in einem einzigen Element projizierte Licht erinnert uns an die professionellsten Beleuchtungsumgebungen. Die Atmosphäre, die sich aus dieser Kombination ergibt, ist der bemerkenswerteste Faktor dieses Entwurfs. In den verschiedenen Ausführungen, als Hängeleuchte, Wandleuchte und Deckenleuchte, ist die durchgehende Fläche des Diffusors leicht wahrnehmbar und das projizierte direkte Licht ist gleichmäßig und ohne jegliche Schärfe. Die dadurch entstehenden Schatten sind weich. Im Gegensatz dazu erzeugt das vom Schirm ausgestrahlte Umgebungslicht eine ruhige, freundliche und entspannte Atmosphäre, die die gesamte Umgebung erwärmt.
    Spezifikation
    • Cim A fixed: diameter 40 cm and fixed 6 cm, CIM a rótula: diameter 40 cm and orientable width 26 cm. The lamp can also be used as a ceiling lamp
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercim-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit