Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection
Architexture Connect, Carpet Tile Collection

    Architexture Connect, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Architektur dient als Geschichtenerzähler unserer gemeinsamen Reise. Sie geht über ihren funktionalen Zweck hinaus und wird zu einer Brücke, die Zivilisationen verbindet, da wir Menschen im Laufe der Zeit nicht nur Güter, sondern auch kulturelle Einflüsse transportieren. Von hoch aufragenden Wolkenkratzern, die Bestrebungen widerspiegeln, bis hin zu antiken Monumenten, die uns Geschichten unserer Geschichte zuflüstern, verbindet uns die Architektur mit der Vergangenheit und einer Vision der Zukunft.

    Architexture Connect ist die Weiterentwicklung eines zeitlosen klassischen Teppichs, der den sich ständig ändernden Anforderungen an unsere Innenräume gerecht wird, während wir unsere gemeinsame Reise fortsetzen. Die Räume, in denen wir arbeiten, uns ausruhen, spielen, lernen und heilen, entwickeln sich alle weiter und verbinden sich auf eine Weise, die wir uns nie zuvor vorgestellt haben.

    Carpets Inter bietet Ihnen Architexture Connect, um diese Bereiche mühelos miteinander zu verbinden und Ihnen dabei zu helfen, eine Brücke zwischen den Bereichen zu schlagen, die unsere Zukunft bestimmen werden.

    Carpets Inter, Verbindungen knüpfen

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarchitexture-connect-carpet-tile-collection
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit