Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight

    Aspekt : Insight

    Google-Übersetzung,

    Einführung in Aspekt: ​​Einblick

    Mit Klarheit, Selbstvertrauen und einem Engagement für innovatives Design präsentieren wir stolz die Aspekt Collection – eine Präsentation fantasievoller Perspektiven und zukunftsweisender Kreativität. Im Mittelpunkt dieser Kollektion stehen zwei unterschiedliche Designs: Insight und Vue.

    „Insight“ geht in die Tiefe und bietet eine kontemplative Sicht, die zur Selbstbeobachtung und zu durchdachten Designentscheidungen anregt.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraspekt-insight
    • ProduktfamilieCarpets Inter x BIMobject TH
    • ProduktgruppeCarpet Tile Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Sekundär MaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit