Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Kratzen Sie an der Oberfläche, um die innere Schönheit dessen zu enthüllen, was darunter liegt. . . . Inspiriert von der Bewegung der unterirdisch fließenden Lava und den Texturen, die beim Abkühlen auf der Erdoberfläche zurückbleiben. Beneath the Surface wurde entwickelt, um die zerstörerische Natur, die Bewegung und die Folgen eines Vulkanausbruchs einzufangen.

    Die Kollektion vermittelt ein dynamisches Gefühl von Fluss und Bewegung in sehr natürlichen Farbtönen mit dem gelegentlichen Auftauchen heißer Lava, edelsteinartigen Formationen in den Rissen oder der Wiedergeburt der Natur, wenn Gras und Moos auf der verwüsteten Landschaft zu wachsen beginnen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBeneath-the-Surface
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit