Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection

    Beton, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Beton ist von der natürlichen organischen Oberfläche von frisch verlegtem Beton inspiriert. Mit einem subtilen Zusammenspiel von Farbtönen bietet die Kollektion eine wellenförmige Textur für einen ästhetisch neutralen Hintergrund, der zu jedem Interieur passt.
    Als eigenständiges Muster erstellt, ermöglichen die verschiedenen Farbtöne die selektive Platzierung schlichter Akzentfarbmodule zur Abstimmung mit anderen Oberflächen und verleihen dem Innenraum völlige Ausdrucksfreiheit.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBeton
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit