Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection

    By the Shore, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    „By the Shore“ ist ein ruhiger, zurückhaltender Teppich, der belebten Räumen eine harmonische Struktur verleiht. Subtile Texturveränderungen spiegeln die Veränderungen von Sand, Wasser und Licht entlang der Küste wider und schaffen so visuelle Reize mit einer raffinierten, zarten Note.

    Die sanften Variationen auf der Oberfläche verleihen Tiefe und Dynamik und erzeugen eine Ästhetik, die Ruhe, Ausgewogenheit und eine bewusste Gestaltung vermittelt. Das raffinierte Muster fügt sich harmonisch in große wie kleine Geschäftsräume ein und ergänzt Möbel, Oberflächen und Architektur perfekt.

    By the Shore wurde für moderne Arbeitsplätze konzipiert und ist sowohl funktional als auch komfortabel. Das zurückhaltende Design fördert Konzentration, einen reibungslosen Arbeitsablauf und ein harmonisches Gesamtbild – und trägt so zu einer professionelleren, einladenderen und durchdachten Atmosphäre bei.

    By the Shore verlangt keine Aufmerksamkeit.
    Es schafft ein Gefühl der Ruhe, eine subtile Grundlage für moderne Arbeitsumgebungen.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft x® and EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBy-the-Shore
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit