Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Benannt nach den weiten Ebenen, die einen Großteil der Erde bedecken, ist die monotone Textur Flatlands ideal, um ein Gesamtbild auf dem Boden zu schaffen. Flatlands bietet einen leistungsstarken, zweckmäßigen Hintergrund für funktionale Räume und kann unabhängig oder als passende Koordinate zusammen mit den Mustern verwendet werden.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlatlands
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit