Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection

    Headlands, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Blick von der Landzunge, wo die Natur zwei Welten perfekt ausbalanciert. Zwischen Land und Wasser, hart und weich, vertraut und ungewohnt. Einladende Versprechen auf Abenteuer und neue Entdeckungen. Erwarten Sie neue Pfade zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten, von Gipfeln bis zum Rand der Klippen. . . . . . welche Möglichkeiten liegen vor uns?

    Headlands ist eine modulare Teppichfliesenkollektion, die entworfen wurde, um die schlichte Eleganz von Flatlands zu beleben, um eine schöne Partnerschaft zu schaffen, die zu Spiel und endlosen Möglichkeiten einlädt.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHeadlands
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit