Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection

    Mesa Alto, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Isolierte, flache Erhebung, Bergrücken oder Hügel, auf allen Seiten von steilen Steilhängen umgeben, die deutlich über der umgebenden Ebene aufragen. Diese lösungsgefärbte modulare Teppichfliese bietet hohe Leistung zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die dezente organische Textur bietet eine elegante und funktionale Bodenbelagslösung.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermesa-alto-carpet-tile-collection
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit