Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection

    Nevoa, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Névoa ruft ein Gefühl stiller Kontemplation hervor, die Ruhe und Gelassenheit, die in Kontrast gesetzt werden, wenn sich der Nebel lichtet. Ein Gefühl von Optimismus, bei dem die Klarheit wieder ins Blickfeld rückt und die Frische, wenn Ihre Vision beginnt, ihren Fokus zu schärfen. Diese Kollektion verleiht jedem Interieur einen neutralen Hintergrund ruhiger Gelassenheit mit einem subtilen tonalen Muster, das sich allmählich offenbart.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNevoa
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit