Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Die Breaking Waves-Kollektion folgt und erweitert unsere Breaking Ground-Kollektion und bietet zwei Stile, die die gleiche hohe Leistung und den gleichen großartigen Wert in raffinierten, vom Ozean inspirierten Designs bieten. Over the Ocean wurde von der Bewegung von Strömungen und reflektiertem Licht auf der Wasseroberfläche aus der Luft inspiriert. Across the Sea lässt sich von den Mustern inspirieren, die Wellen erzeugen, wenn sie auf die Küste treffen. Diese beiden organischen Designs können unabhängig voneinander oder als Koordinaten verwendet werden, um die Innenumgebung zu verbessern.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOver-the-Ocean
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit