Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Komplementäre Komponenten, die zusammenarbeiten … Die Möglichkeit, Farben und Chargen zu mischen, ermöglicht eine einzigartige und wirtschaftliche Installation, die die Welt um uns herum schont. Flexibilität innerhalb dieser Kollektion ist das Herzstück der Gestaltung individueller Innenräume. Reuso ist eine modulare Teppichfliese, die entwickelt wurde, um jeden produzierten Quadratzentimeter zu nutzen, um Abfall zu reduzieren. Mit zwei umweltfreundlichen Rückentypen bietet Reuso ein Paket, das sowohl von alltäglichen Materialien als auch von deren echter Wiederverwendung in neuen Produkten inspiriert ist.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerReuso
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit