Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Google-Übersetzung,

    Vila Rica ist von der einheimischen Architektur des historischen Portugals inspiriert, insbesondere von den Vilas oder kleinen Städten. Die Außenseiten der typischen Gebäude kombinieren meist neutrale Wände, die mit Akzentfarben belebt werden. Der Designer verwendet bunte Neutraltöne, die mit Farbakzenten in einem organischen linearen Muster durchsetzt sind, um eine einfache Textur zu schaffen, die dem Boden einen ruhigen, raffinierten Look verleiht. Die Farben sind so konzipiert, dass sie in Kombination oder einzeln verwendet werden können, um inspirierende Böden zu schaffen und inspirierende Innenräume zu ergänzen.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVila_Rica
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTiles
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit