Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo

    Waterloo

    Google-Übersetzung,

    Wo Struktur auf Fluss trifft. Entworfen für modernes Wohnen.

    Inspiriert von London Waterloo, dem geschäftigen Zentrum der Vernetzung und Bewegung, bietet Ihnen die Waterloo-Kollektion Teppiche, die Struktur mit mühelosem Fluss verbinden. Mit raffinierten Mustern und modernen, minimalistischen Farbtönen spiegelt diese Kollektion nahtlose Verbindungen und dynamisches Wohnen wider – perfekt, um jeden Raum aufzuwerten.

    Waterloo bietet nicht nur ein wunderschönes, von fließendem Fluss inspiriertes Design, sondern auch erstklassige Leistung dort, wo es darauf ankommt. Diese Teppichfliesen wurden für stark frequentierte Umgebungen entwickelt und bieten ein Höchstmaß an Haltbarkeit und Flexibilität für die dynamischen Räume von heute.

    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWaterloo
    • ProduktfamilieCarpets Inter x BIMobject TH
    • ProduktgruppeCarpet Tile Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Sekundär MaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit