Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths

Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths

4.2 von 5 Sternen4.2(21 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Holztüren (Siehe auch: Stahltüren, dekorative Beschläge)

Jedes Sektionaltor in unserer Carriage House-Kollektion bietet die zeitlose Schönheit, Authentizität und Qualität eines vor einem Jahrhundert gebauten Kutschentors und funktioniert dennoch mit der neuesten modernen Technologie.

Mühlenspezifikationen:

Rahmen: 1-3/8 Zoll ofengetrocknete Hemlocktanne/Tanne

Verkleidung: Sie haben die Wahl zwischen:
  • 3/8 oder 5/8 Zoll dickes Overlay-Sperrholz mittlerer Dichte (nur für Türen in Lackqualität).
  • Westliche rote Zeder mit vertikaler Maserung, Weihrauchzeder, Tanne oder andere verfügbare Materialien wie angegeben.

Für alle Türen ist eine Drahtbürstenoption erhältlich, um einen verwitterten Effekt zu erzielen.

Trim/Overlay: Sie haben die Wahl zwischen:
  • Beizgrad: 5/8 Zoll klares Western Red Cedar (Standard), mit Außenkleber und verzinkten Stiftnägeln an der Verkleidung befestigt. Andere Optionen umfassen Rotholz, Tanne oder andere ausgewählte ausgewählte Hölzer.
  • Die verdeckte Seite der Verkleidung ist hinterschnitten, um ein Verdrehen und Verziehen zu verhindern.

Kern: 1-3/8 Zoll EPS, Polystyrol-Isolierung

Fenster: 1/8 Zoll DSB (Standard) gestoppt und versiegelt. Viele andere Arten von Fenstern sind ebenfalls erhältlich.

Gewölbte Oberseite: Erhältlich in einem Standard- oder benutzerdefinierten Radius. Bitte geben Sie eine Vorlage mit benutzerdefiniertem Bogen an.

Designs: Wählen Sie aus unseren Designs oder erstellen Sie eine detaillierte Zeichnung Ihrer eigenen Tür.

Schnitthöhe: Die maximale Schnitthöhe beträgt 32 Zoll.

Die folgenden Richtlinien zeigen die Anzahl der Sektionen für Torhöhen bis zu vierzehn Fuß:
  • Bis 8'0" : 3 Sektionen
  • Von 8'0" bis 10' : 4 Abschnitte
  • Von 10' bis 12' : 5 Abschnitte
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchd-027
  • ProduktfamilieSectional Overhead Doors
  • ProduktgruppeDesign 3000
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA