Die SSB/SHS ist eine traditionelle, isolierte, einflügelige Kühlraumtür, die einen schnellen und einfachen Zugang zwischen getrennten, klimatisierten Räumen ermöglicht.
Der Unterrahmen der Türverkleidung besteht aus einem starren Polymerprofil, das eine vollständige thermische Trennung von vorne nach hinten gewährleistet. Alle Befestigungspunkte für Scharniere, Griffe und Beschläge sind abgedichtet. Die Verkleidung ist mit mindestens 10 cm Polyurethan-Isolierung ausgeschäumt. Eine an der Verkleidung angebrachte Dichtung mit Bodendichtung sorgt für optimale Abdichtung. Der Gehäuserahmen ist aus stranggepresstem Aluminium in Flugzeugqualität gefertigt und daher besonders langlebig und wartungsarm. Zur Auswahl stehen Scharniere im Kugel-, Nocken- oder Riemenstil. Ein einpunktverriegelbarer Riegel mit innenliegender Entriegelung ist ebenfalls Standard. Drehriegel, Fenster, federunterstützte Scharniere, Türschließer, Trittplatten, Stoß- und Panikriegel können je nach Bedarf und Bauvorschriften hinzugefügt werden. Bei Gefrierschränken ist die Türverkleidung mit einer Schwellenheizung ausgestattet, und der Gehäuserahmen verfügt bei Ausführungen mit Bodendichtung über eine dreiseitige Heizung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |