Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SaniSwing Double Acting Traffic Door

SaniSwing Double Acting Traffic Door

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die FRANK SaniSwing Door wird im Personen-, Sackkarren- und Hubwagenverkehr eingesetzt. Es gewährleistet einen schnellen und einfachen freihändigen Zugang zwischen getrennten Räumen. Es ist eine ausgezeichnete Option, wenn eine dauerhafte, harte Nutzung üblich ist oder wenn hygienische Bedenken von größter Bedeutung sind. Die Tür passt optisch und leistungsmäßig hervorragend zu traditionellen Kühlraumtüren.
Standartfunktionen

Tafel
  • 3/4 Zoll dickes Polyethylen hoher Dichte
  • 3/4 Zoll dickes bündiges und rahmenloses Acrylfenster
  • Edelstahlrücken

Hardware
  • Edelstahl und UHMWPE Full Washdown No-Rise Scharniere

Standardfarben
  • Schwarz
  • Weiß
  • Mokkabraun
  • Delphingrau
  • Sonnenschein Rot
  • Sandschatten (Tan)
Spezifikation
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrankdoor-dape
  • ProduktfamilieTraffic Doors
  • ProduktgruppeTraffic Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 34 13
  • Format2014TitelCold Storage Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 37 11
  • OmniClassTitelCold Storage Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors