Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015
Carrier

Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt dient als Beispiel für Carrier. Die Produktseite enthält keine BIM-Inhalte. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten! Dieser Flüssigkeitskühler der neuen Generation ist mit den neuesten technischen Merkmalen ausgestattet, darunter Scrollkompressoren und Betrieb mit dem umweltfreundlichen Kältemittel HFC-410A (Größe 005-013) oder HFC-407C (Größe 015). Der 30RA-Flüssigkeitskühler von Carrier verfügt über ein integriertes Pumpenmodul mit Pumpe und Ausgleichsbehälter, wodurch sich die Installationsarbeiten auf einfachere Tätigkeiten wie das Anschließen von Strom- und Kühlmittelleitungen beschränken. Ein elektronisches, mikroprozessorbasiertes und autoadaptives Steuersystem, das eine intelligente Regelung der Startsequenz des Kompressors garantiert und einen Betrieb mit geringem Kältemittelvolumen ermöglicht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer30RA005-015
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2012-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)590
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationDurchflussregler
  • UNSPSCNameWater pumps
  • UNSPSCCode40151510
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit