Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bossiertes Pflaster
Bossiertes Pflaster

    Bossiertes Pflaster

    Bossiertes Pflaster

    Wählen Sie für risikoreichere Abschnitte bossierte Pflastersteine, die Ihnen eine 100-%ige Rutschfestigkeit garantieren. Oder verlegen Sie die Steine einfach nach einem bestimmten Schema, um einen originellen künstlerischen oder dekorativen Effekt zu erzielen. An der bossierten Oberfläche entfaltet sich die glitzernde Pracht des Blausteins, der je nach Lichteinfall ununterbrochen funkelt.

    Spezifikation
    • Bossierte Pflastersteine mit bossierter Ober- und Unterseite und vier gesägten Seiten besitzen besonders rutschhemmende Eigenschaften. Die bossierte Oberfläche ist dunkelgrau mit glitzernden Kristallen und zeigt den Stein in seiner urwüchsigen bruchrauen Form. Das Bossieren wird mit einer Bossiermaschine ausgeführt: eine hydraulische Presse mit einem Messer, das den gesägten Stein spaltet.

      Hinweise:

      • Empfohlene Fugenbreite: mit Mörtel: 5 bis 10 mm / mit weißem Sand: min. 5 mm
      • Größentoleranz: ± 10 mm

      Eigenschaften:

      Optik: Roh, bossiert und glitzernd

      Farbton: Verschiedene Dunkelgrautöne mit Glitzern

      Textur: Besonders grob gehauen

      Eigenschaften:

      • Bossierte Ober- und Unterseite, 4 gesägte Seiten.
      • Die gesägten Flächen können Sägerostspuren aufweisen, die mit der Zeit verwischen.

      Anwendung: Außenbereich, Fußböden

      Anwendungsbeispiele: Einfahrten und andere Zufahrtswege, befestigte Wege, Innenhöfe ...

      Zertifikat:

      Ein namentliches und nummeriertes Ursprungszeugnis wird auf Anfrage beim Kauf von halbfertigen Produkten der Carrières du Hainaut ausgestellt.

      Die Leistungsangaben (CE) der fertigen und von Carrières du Hainaut® verkauften Produkte sind ebenfalls auf einfache Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersplit-paving
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeBluestone pavings
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBluestone
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC003076
    • ETIM-NamePaving-stone
    • OmniClassNummer23-11 21 17 11 21
    • OmniClassTitelStone Pavers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit