Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polygonalplatten,  Oberfl. bruchrau, Normalformat, St. 2/5cm
Polygonalplatten,  Oberfl. bruchrau, Normalformat, St. 2/5cm
Polygonalplatten,  Oberfl. bruchrau, Normalformat, St. 2/5cm
Polygonalplatten,  Oberfl. bruchrau, Normalformat, St. 2/5cm
Polygonalplatten,  Oberfl. bruchrau, Normalformat, St. 2/5cm

    Polygonalplatten, Oberfl. bruchrau, Normalformat, St. 2/5cm

    2.4 von 5 Sternen2.4(7 Bewertungen)
    Polygonalplatten, Trentiner Porphyr DelGorsa, Oberfläche bruchrau, St. 2/5 cm, durchschnittl. Diagonal 20 cm verlegt in Mosaiktechnik (Kode TM12NN)
    Spezifikation
    • PORPHYR POLYGONALPLATTEN BODENBELÄGE Lieferung und Verlegung von DelGorsa®- oder Camparta-Porphyrpolygonalplatten Bodenbelag, mit einer spaltrauhen Oberfläche, die den Merkmalen der kontrollierten Marke “Porfido Trentino Controllato” entsprechen (“überprüfter Trentiner Porphyr”) und gemäß Angaben der BL in Platten variabler Dicke von 2/5 cm verlegt, mit Oberfläche und Unterseite bruchrau, eine durchschnittliche Diagonalengröße von 20 cm, verlegt mit Fuge auf einem 6 cm dicken Untergrundlage, aus (Splitflex® / Premflex®) Bettschicht gemäß UNI 11744-1: 2018 Verordnung und Befahrbarkeit Kategorie. Darüber hinaus, muss der Boden einen Reibungskoeffizienten gemäß den Bestimmungen vom Republikpräsident Dekret Nr. 503, 24. Juli 1996 datiert, haben, mit Regeln zur Beseitigung architektonischer Hindernisse in Gebäuden, Räumen und öffentlichen Dienstleistungen. Der Preis umfasst und kompensiert die Kosten für Lieferung und Installation des Unterlagsbetons, Oberflächenstaub mit Zement für mindestens 6 kg / m², Vibrationsphase, Oberflächenreinigung mit Holzsägemehl, Schnitt, Abfallmaterial, Fugenversiegelung (mit vorgemischtem CemfugaXF4®-Zementmörtel), Einhaltung der EG-Kennzeichnung, die Leistungserklärung (DOP / DDP) gemäß EU 305/2011 Verordnung und allem anderen, was erforderlich ist, um die fertige Arbeit fachmännisch zu übergeben. a) Polygonalplatten Normalformat (durchschnittl. Diagonal 30cm) €/m2 .......
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTONE_Mosaico_piano_naturale_TM12NN
    • ProduktfamiliePORPHYRY STONE CRAZY PAVING
    • ProduktgruppeNatural stone surface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)70
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone blocks
    • UNSPSCCode30131503
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit