Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden
CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden

    CP-VENTIL-GS verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)

    Eigenschaften und Vorteile

    Bei einer hinterlüfteten Wand handelt es sich um ein „trocken" installiertes Bausystem, das aus einer Verkleidung besteht, die mit Hilfe von mechanischen Aufhängungs- und Befestigungsvorrichtungen am Gebäude angebracht wird.

    Das System umfasst im Allgemeinen die Gestaltung einer entsprechend dimensionierten Zwischenschicht, die den Einbau einer Wärmedämmplatte in Kontakt mit der Gebäudewand ermöglicht, sowie die Einrichtung einer Luftkammer für die Umwälzung durch aufsteigende Luft (Kamineffekt).

    Eine hinterlüftete Wand schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und Schadstoffen, verleiht ihm erhebliche Vorteile in Bezug auf die Wärme- und Schalldämmung und gehört zu den effektivsten Außenverkleidungstechnologien

    Architektonische Gestaltung

    Mit den großen Formaten und der großen Auswahl an Feinsteinzeugplatten von Casalgrande Padana können große Flächen geschaffen werden, die sich in vertikalen, geneigten und kurvenförmig verlaufenden Ebenen erstrecken. Sie ermöglichen es Designern, ihre architektonischen Ideen frei auszudrücken.

    Die Anwendungsbereiche reichen von öffentlichen und Dienstleistungsgebäuden, Einkaufs- und Gewerbezentren über Industriekomplexe bis hin zum Wohnungsbau. Für jeden dieser Anwendungsbereiche stehen unterschiedliche Formate, Farbgebungen und Texturen zur Verfügung, die alle sowohl für offene (sichtbare) als auch verdeckte (nicht sichtbare) mechanische Aufhängungen geeignet sind. Sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung und Restaurierung des vorhandenen Baubestandes bietet die hinterlüftete Wand mit Feinsteinzeugplatten ohne Zweifel einen wirtschaftlich und ästhetisch äußerst interessanten Lösungsansatz.

    Das System

    CP-VENTIL-GS ist ein innovatives verdecktes System für den Bau von hinterlüfteten Fassaden, das einzig in seiner Art ist und sich von allen anderen Systemen unterscheidet. Seine augenfälligste Einzigartigkeit besteht in der tragenden Metallstruktur, die mittels entsprechender Stahlschrauben in speziellen Langlöchern direkt an der Plattenrückseite mechanisch befestigt ist. Die vollständig im Werk durchgeführte und überwachte Montage von Platte und Struktur wird dann „elastisch gemacht“, indem eine Schicht Silikonkleber zwischen alle Metall- und Keramikteile eingebracht wird, um Vibrationen und Dehnungen zu absorbieren. Die Langlöcher, in die die speziellen Stahlschrauben eingesetzt werden, die die mechanische Montage der Platten auf der Struktur ermöglichen, können sowohl an Fliesen mit traditioneller Stärke von 10 mm als auch an Kontinua-Platten in den Formaten 120x240 cm, 120x278 cm und 160x320 cm mit 6,5 mm Stärke verwendet werden. Letztere werden immer mit einer Verstärkungsmatte an der Rückseite geliefert

    VORTEILE

    • Erleichterte Verlegung
    • Ideales System für die Verlegung von Kontinua-Platten an der Fassade
    • Die Platten kommen auf der Baustelle bereits mit der rückseitig befestigten primären Unterkonstruktion an
    • Möglichkeit zur Gestaltung von horizontalen Fugen mit einem anderen Abstand als die vertikalen Fugen
    • Erleichterte Ausrichtung durch die kassettenartige Zusammenstellung der Platten
    • Möglichkeit zur Erstellung von Fassadenmustern aus unterschiedlichen Formaten und mit nicht aufeinander ausgerichteten Fugen
    • Anordnung der Platten mit geschlossenen Fugen
    • Industrialisierung der Plattenproduktion
    • Vom Projektplaner frei wählbare Fugenbreite von 1 bis 8 mm
    • Die Fugen sind verschlossen, um das Eindringen von Wasser, Insekten usw. zu verhindern
    Spezifikation
    • Die Fugen

      Die Profile der tragenden Struktur weisen eine besondere Form auf, durch die „die Fugen geschlossen“ werden können, sowohl horizontal als auch vertikal, um so das Eindringen von Regenwasser und Insekten zu vermeiden und dem Belüftungskanal Kontinuität zu verleihen.

      Die Verbindungen der Strukturprofile bieten dem Planer darüber hinaus die Möglichkeit, die exakte Breite der horizontalen und vertikalen Fugenzwischen 1 mm bis maximal 8 mm frei zu bestimmen.

      Ästhetik und Design

      Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal und ein unschätzbarer Vorteil des Systems CP-VENTIL-GS ist die Möglichkeit, unterschiedliche Formate aber auch unterschiedliche Fliesenstärken problemlos an ein und derselben Wand zu kombinieren. Während der Montagephase im Werk können entlang der gleichen Profile der tragenden Struktur und somit auf ein und demselben Paneel neben der Keramikplatte auch Leisten unterschiedlicher Farbgebungen, Oberflächenbearbeitungen, Stärken und sogar Materialien mechanisch befestigt werden.

      Dies ermöglicht die Gestaltung von architektonisch interessanten Details zu äußerst wettbewerbsfähigen Kosten im Vergleich zu anderen Systemen.

      Verlegung mit Anleitung

      Eine weitere Charakteristik dieser besonderen, an der Rückseite der Platten befestigten tragenden Struktur sind die speziellen Steckelemente, die die Verlegung „anleiten“ und leicht und intuitivgestalten. Diese Eigenschaft sorgt neben einer hohen ästhetischen und funktionalen Qualität der Fassade für eine schnelle und damit wirtschaftliche Verlegung.

      Da die Platten zudem mit der rückseitig bereits fixierten tragenden Struktur auf der Baustelle eintreffen, eignet sich das System CP-VENTIL-GS ganz besonders für den Export ins Ausland.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercp-ventil-gs
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeVentilated facade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit