Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

Google-Übersetzung,
Neuer kostengünstiger Ansatz für Perimetersicherheit. Empfänger von sechs bedeutenden Branchenauszeichnungen

„Die Kombination aus LEDs mit niedriger Wattleistung und einem extrem breiten Spannungsbereich ermöglicht eine Perimeterbeleuchtung von bis zu 500 Fuß pro Niederspannungskabel.“

Beschreibung

Ein Niedervolt-Sicherheitsbeleuchtungssystem bestehend aus robusten LED-Leuchten und einer zuverlässigen Stromversorgung. Diese an Zaunpfosten montierten Leuchten sind einfach und schnell zu installieren und verbrauchen nur einen Bruchteil der Energie herkömmlicher Sicherheitsbeleuchtung. Kann auch in allen Beleuchtungsanwendungen verwendet werden, bei denen lange Kabelwege erforderlich sind (z. B. bewaldete Wege und Pfeiler). Diese Leuchten haben zahlreiche Anwendungen für eine Vielzahl von Endbenutzern sowohl in dauerhaften als auch in temporären Installationen.

Anwendungen
  • Gewerbliche und städtische Grundstücke zur Beleuchtung langer Umgrenzungen oder Wege
  • Flughafenperimeter
  • Energieversorger für Kraftwerke und Umspannwerke
  • Öffentliche Parks
  • Wohngebiete, in denen Umzäunungen zusätzliche Sicherheit benötigen, aber strenge Vorschriften für den dunklen Himmel einhalten müssen
  • Militär – für dauerhafte Installationen und schnelle Einsatzeinstellungen
  • Temporäre Zaunanbieter
  • Eventanbieter
  • Bauunternehmen zur Sicherung von Baustellen
  • Hilfs- und Entlastungsstationen
  • Strafverfolgung zur Sicherung von Unfall- und Tatorten
Merkmale
  • Schnelle Amortisation – kann Flutlichter mit hoher Wattleistung ersetzen
  • Bietet blendfreie Beleuchtung für Sicherheitskameras und Wachpersonal
  • Jede Leuchte ist mit einer 2-Schrauben-Sattelklemme und einer eingebauten Anschlussdose am Mast montiert, um einen 30-Fuß. Abschnitt des Zauns.
  • Weiße Cree-LEDs für den Außenbereich mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von 60.500 Stunden (10 Jahre).
  • Alle Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit geschützt – unempfindlich gegen physische Beschädigungen. Unzerbrechliche Gussmetallkonstruktion.
  • Niederspannung eliminiert das Risiko eines Stromschlags.
  • Extrem breiter Eingangsspannungsbereich - von 12 bis 24 Volt.
  • Eine einzelne 24-V-Kabelführung versorgt 17 Lichter mit Strom, um 500 Fuß Zaun für weniger als 100 US-Dollar Energiekosten pro Jahr zu beleuchten.
  • Dark-Sky-kompatibel – Full-Cutoff-Leuchten tragen nicht zur Lichtverschmutzung und zum unbefugten Eindringen von Licht bei.
Andere Komponenten des CAST Perimeter Lighting System™
  • CAST-Trafo für Begrenzungsbeleuchtung (300 W) (CPT300)
    Dieser 24-Volt-Transformator mit 300 VA(W) ist ein robuster Edelstahltransformator mit einer einzigen Anzapfung und ausreichender Kapazität, um 17 Perimeter Lights mit Strom zu versorgen, um einen 500-Fuß-Abschnitt des Zauns zu beleuchten.
  • CAST No-Ox™ verzinnter Draht in Marinequalität
    Dieser Draht ist in einer Vielzahl von Stärken und Längen erhältlich und ist äußerst korrosionsbeständig mit einer 25-jährigen Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercast-lighting-cpl1
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSecurity Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit