Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAST LED Perimeter Wall Pack Light (*CPWP1)

CAST LED Perimeter Wall Pack Light (*CPWP1)

Google-Übersetzung,
Neuer kostengünstiger, energieeffizienter Ansatz für wand- oder postmontierte BeleuchtungDer zweite Eintrag in der preisgekrönten Perimeter Light-Serie

„Die Kombination aus LEDs mit niedriger Wattleistung und einem extrem breiten Spannungsbereich ermöglicht lange Ketten von Wall Packs zur Beleuchtung von Gebäuden und Wegbegrenzungen.“

Beschreibung

Ein Niedervolt-Sicherheitsbeleuchtungssystem bestehend aus robusten LED-Leuchten und einer zuverlässigen Stromversorgung. An Wänden oder Pfosten (mit oder ohne Anschlussdosen) montiert, sind diese Leuchten einfach und schnell zu installieren und verbrauchen nur einen Bruchteil der Energie herkömmlicher Sicherheitsbeleuchtung. Diese Leuchten haben zahlreiche Anwendungen für eine Vielzahl von Endbenutzern sowohl in dauerhaften als auch in temporären Installationen.

Anwendungen
  • Gewerbe-, Kommunal- und Wohnimmobilien zur Beleuchtung von Gebäudeumrandungen oder Wegen
  • Decks und Docks
  • Geländer und Treppenhäuser
  • Öffentliche Parks
Merkmale
  • Schnelle Amortisation – kann Wandleuchten mit hoher Wattleistung ersetzen
  • Bietet blendfreie Beleuchtung für Sicherheitskameras und Wachpersonal
  • Jede Leuchte kann an einer Standard-Anschlussdose oder direkt an einer Wand oder einem Pfosten montiert werden.
  • Weiße Cree-LEDs für den Außenbereich mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von 60.500 Stunden (10 Jahre).
  • Alle Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit geschützt – unempfindlich gegen physische Beschädigungen. Unzerbrechliche Gussmetallkonstruktion.
  • Niederspannung eliminiert das Risiko eines Stromschlags.
  • Extrem breiter Eingangsspannungsbereich - von 12 bis 24 Volt.
  • Ein einziges 24-V-Kabel versorgt 17 Lichter, um 500 Fuß Wand oder Weg für weniger als 100 US-Dollar Energiekosten pro Jahr zu beleuchten.
  • Dark-Sky-kompatibel – Full-Cutoff-Leuchte trägt nicht zur Lichtverschmutzung und zum unbefugten Eindringen von Licht bei.
Andere Komponenten des CAST Perimeter Lighting System™
  • CAST-Transformator für Begrenzungsbeleuchtung (300 VA) (CPT300)
    Dieser 24-Volt-Transformator mit 300 VA(W) ist ein robuster Edelstahltransformator mit einer einzigen Anzapfung und ausreichender Kapazität, um 17 Perimeter Lights mit Strom zu versorgen, um einen 500-Fuß-Abschnitt des Zauns zu beleuchten.
  • CAST-Transformator für Begrenzungsbeleuchtung (600 VA) (CPT600)
    Dieser 24-Volt-Transformator mit 600 VA(W) ist ein robuster Einstufentransformator aus Edelstahl mit ausreichender Kapazität, um 17 Begrenzungslichter mit Strom zu versorgen, um einen 500-Fuß-Abschnitt des Zauns zu beleuchten.
  • CAST No-Ox™ verzinnter Draht in Marinequalität
    Dieser Draht ist in einer Vielzahl von Stärken und Längen erhältlich und ist äußerst korrosionsbeständig mit einer 25-jährigen Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercast-lighting-cpwp1
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSecurity Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit