Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTG Series Automatic Transfer Switch
CTG Series Automatic Transfer Switch

    CTG Series Automatic Transfer Switch

    Google-Übersetzung,

    Die automatischen Netzumschalter (ATS) der CTG-Serie von Cat ® sind für Anwendungen vorkonfiguriert, die die Zuverlässigkeit und einfache Bedienung erfordern, die in einem voll ausgestatteten Netzschütz-Umschalter zu finden sind.

    CTG-Switches sind mit dem MX150-Mikroprozessorpanel der nächsten Generation ausgestattet, das den Betrieb steuert und den Status der Position des Transferschalters, Timer und verfügbare Quellen anzeigt. Als eingebetteter digitaler Controller bietet der MX150 eine hohe Zuverlässigkeit und einen einfachen unbeaufsichtigten Betrieb in einer Reihe von Anwendungen.


    Spezifikation
    • Specification  

      • Rating Range — 40-3000A  
      • Switch Type —  Contactor based  
      • MX150 Control Panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Available in standard open transition (CTG) or delayed transition (CTGD) models
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Benefits & Features

      • UL 1008 listed at 480 VAC, CSA certified at 600 VAC (200-225 amp - 480V), IEC listed at 480 V
      • Ringing wave immunity per IEEE 472 (ANSI C37.90A
      • Conducted and Radiated Emissions per EN55022 Class B (CISPR 11) (Exceeds EN55011 & MILSTD 461 Class 3)
      • ESD immunity test per EN61000-4-2 (Level 4)
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity test per EN61000-4-3 (ENV50140) 10v/m
      • Electrical fast transient/burst immunity test per EN61000-4-4
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity
      • Surge immunity test per EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1.2 X 50 ms, 5 & 8 kV)
      • Conducted immunity test per EN61000-4-6 (ENV50141)
      • Voltage dips and interruption immunity EN61000-4-11
      • Seismic Compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATS_CTG
    • ProduktfamiliePower distribution
    • ProduktgruppeAutomatic transfer switches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • UNSPSCNameSwitchgear systems
    • UNSPSCCode39121105
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic transfer switching equipment (TSE)
    • Klassifizierung26 36 23
    • Format2014TitelAutomatic Transfer Switches
    • OmniClassNummer23-35 37 11
    • OmniClassTitelAutomatic Transfer Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit