Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTS Series Automatic Transfer Switch
CTS Series Automatic Transfer Switch

    CTS Series Automatic Transfer Switch

    Google-Übersetzung,

    Der automatische Netzumschalter (ATS) der CTS-Serie von Cat ® ist für Anwendungen konfigurierbar, die die Zuverlässigkeit und einfache Bedienung eines voll ausgestatteten Netzschütz-Umschalters erfordern.

    Die CTS-Serie ist mit dem MX250-Controller ausgestattet, der für die anspruchsvollsten Transfer- oder Bypass-Switch-Anwendungen ausgelegt ist.

    Spezifikation
    • Specifications

      • Rating Range — 40-4000A  
      • Transfer Type — Open transition  
      • Switch Type — Contactor Based  

      Benefits & Features

      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, interlocked operation
      • Enclosure Capability NEMA 1, 3R, 4, 4X and 12  
      • System Voltage Application Available to 600 VAC, 50 or 60 Hz  
      • Designed for prime applications
      • MX250 Control Panel
      • Contact transfer speed less than 100 milliseconds
      • High close-in and withstand capability
      • Electrically operated, mechanically held by a simple, over-center mechanism
      • Temperature rise test per UL 1008 conducted after overload and endurance tests in unventilated enclosure – exceeds UL requirements
      • Applicable Testing UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA C22.2 No. 178 listed through 600 VAC
      • IEC 947-6-1 listed through 480 VAC
      • Codes and Standards: NFPA 0,99,101,110, NEC 517,700,701,702, IEEE 446, 241, NEMA ICS2-447
      • Controls tested in accordance with:
        • Equipment (Controls and Power Section) Seismic Test Qualified to: IBC-2003, IEEE-693-2005
        • Enclosures meet the requirements of: UL 508, UL 50, ICS 6, ANSI C33.76 and NEMA 250
      • Quality System: ISO 9001 Registered

       

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATS_CTS
    • ProduktfamiliePower distribution
    • ProduktgruppeAutomatic transfer switches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • UNSPSCNameSwitchgear systems
    • UNSPSCCode39121105
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic transfer switching equipment (TSE)
    • Klassifizierung26 36 23
    • Format2014TitelAutomatic Transfer Switches
    • OmniClassNummer23-35 37 11
    • OmniClassTitelAutomatic Transfer Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit