Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von Stromaggregaten und bietet die größte Auswahl an verfügbaren Spezifikationen. Unsere Gasgeneratorsätze reichen von 50 bis 4.050 ekW (50 bis 4.500 kVA) in einer einzigen Einheit und sind einfach auszuwählen, zu genehmigen und zu installieren. Unsere industriellen und gewerblichen Gasgeneratoren haben sich für einen zuverlässigen Betrieb mit einer breiten Palette gasförmiger Brennstoffe bewährt, darunter Erdgas, Biogas aus Deponien und Fermentern, Kohlegas, Propan und alternative Brennstoffe. Wir bauen langlebige Energiesysteme mit niedrigen Lebenszykluskosten, die wir mit Steuerungen, Abgassystemen, Kraftstoffleitungen, kombinierten Kühl-, Wärme- und Stromaggregaten und Schaltanlagen integrieren.
Höhere Effizienz und Leistung
Im Vergleich zum Vorgängermodell zeichnet sich der CG170B durch die gleiche Größe, eine kompaktere Bauweise und bis zu 18 Prozent mehr Leistung aus. Modernste Technologien ermöglichen eine Leistung von 1.380 bis 2.300 kWel und anwendungsoptimierte Motortypen.
Flexibler Einsatz für verschiedene Anwendungen und Gasarten: Erdgas, Biogas, APG und Propangas
Verbesserter elektrischer Wirkungsgrad von bis zu 45 Prozent (Erdgas)/43,6 Prozent (Biogas), Gesamtwirkungsgrad von über 87 Prozent (Erdgas)/86 Prozent (Biogas).
Reduzierte Installations- und Baukosten
Cat TPEM-Hardware und -Software für ein umfassendes System mit kombinierter Datenanalyse und optimaler Anlagensteuerung.
Integrierte sichere Fernwartungslösungen, die immer verfügbar sind, um die volle Anlagenleistung bei maximaler Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Optimiertes Schmierstoffmanagement
Stark reduzierter Ölverbrauch von 0,15 g/kWhel. Damit weist der Gasmotor CG170B den niedrigsten Schmierstoffverbrauch seiner Klasse auf.
Längere Ölwechselintervalle durch innovatives, zeitgemäßes Schmierstoffmanagement mit Wechselintervallen von bis zu 4.000 Betriebsstunden für Erdgas und Biogas (hohe und mittlere Gasqualität).