Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POKER EDRA
POKER EDRA
POKER EDRA
POKER EDRA
POKER EDRA

    POKER EDRA

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Exklusiver Texas Hold'em Pokertisch signiert Cavicchi.

    Die besondere Form von Edra, gekennzeichnet durch sechseckige Linien, typisch für das Cavicchi-Design, ist das Emblem dieses Pokertisches, der den exklusivsten Kontexten gewidmet ist.

    Die Oberflächen, die das Design bilden, sind raffiniert und repräsentativ, handbearbeitet mit Makassar Ebano und Kame in glänzender Ausführung, die durch die leuchtenden Einsätze mit in den Sockel eingebetteten LEDs betont werden.

    Das Oberteil besteht aus einer mit Kame-Leder überzogenen Holzstruktur, einem Einsatz in glänzendem Makassar-Ebenholz, schwarzem Mikrofasertuch und goldenen Grafiken der Marke Cavicchi, poliertem Messingprofil entlang der Kante.

    Es ist außerdem mit einem Glashalter und einem Münzhalter in poliertem Messing und einem Chiphalter in glänzend schwarzem Lack ausgestattet.

    Die Varianten der Möbel bieten für die Holzoberflächen die Essenzen von: Makassar-Ebenholz-Eukalyptus-Indischer Palisander, in den glänzenden und opaken Ausführungen.

    Spezifikation
    • BILLIARDS TABLES
      QUALITY TABLES FOR GAMES AND FURNITURE
      In this section there are the Cavicchi Billiards Table, made with the possibility of being used as a game pool table or as a real table. Billiards Table  are created exclusively with quality materials, able to give Cavicchi's creations an innovative and exclusive design.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPOKER-EDRA
    • ProduktfamilieBILLIARDS TABLES
    • ProduktgruppePOKER-EDRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit