Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID

    PYRAMID

    4.2 von 5 Sternen4.2(47 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Aus dem kreativen "Bleistift" des Arch. Giancarlo Cavicchi, der Billardtisch-Mod. Pyramidenbillard, ein wichtiges Evolutionsprojekt mit einem "Diamond Cut" -Design, das durch eine elegante und leistungsstarke "Doppelschalen" -Struktur geschaffen wurde, die von 6 Metallbasen mit Vollrahmen getragen wird, entworfen von Cavicchi.

    Die Realisierung des Mod. Pyramid hat die Baumeister von Cavicchi auf die Probe gestellt, immer auf der Suche nach neuen und aufregenden technischen Herausforderungen, die in die Zukunft projiziert werden.

    Spezifikation
    • IVORY-WHITE PEARLED LACQUERING (color presented by the most famous car manufacturers for the launch of the new high quality models) and other lacquers on customization.

      FULL-BODIED METAL BASES, designed by Exclusive Cavicchi Style.

      Prestigious design POCKETS, of the innovative Cavicchi Style project, covered with leather on request.
      BALL POINTS technically called "Diamonds" placed on the banks, with a particular rhomboid shape with personalized lacquering.

      Original SLATE PLATE 100% made in Italy
      OPTIONAL:

      4 section COVER TABLE made in the same finish as the billiard table.

      PYRAMID BILLIARD (Professional Dimension)
      Playing Field Dimension: 254 x 127 cm (9ft)
      External Dimension: 291 x 164 cm

      Special reduced DIMENSION (6-7-8ft) on request

      Special FINISHES on request

      Request us the render of the "YOUR" Exclusive Custom Category billiards.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPYRAMID
    • ProduktfamilieBILLIARDS TABLES
    • ProduktgruppePYRAMID
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit