Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AutoCAV Residential

AutoCAV Residential

Google-Übersetzung,

Werten Sie Ihren Wohnraum mit CS AutoCav® Residential auf, dem führenden automatisierten Schiebetürsystem. Dieses hochwertige System zeichnet sich durch eine einfache Plug-and-Play-Installation aus und fügt sich nahtlos in jede Wohnkultur ein. Wählen Sie aus verschiedenen Zargenoptionen und Türstilen, ganz nach Ihrem Geschmack.

Das CS AutoCav® Residential garantiert zuverlässige Leistung mit langlebigen Komponenten und sorgt so für Langlebigkeit und reibungslosen Betrieb. Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Funktionalität, Stil und Komfort mit diesem hochmodernen System.

Spezifikation
  • Dimensions

    Max Size: Custom sizes up to 48" x 96" (1220mm x 2440mm) per door

    Max Weight (Single): 220lb (100kg) per door

    Max Weight (Bi-Parting): 130lb (60kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 30” (760mm) and a maximum door width of 60” (1524mm).

    Design & Safety Features

    Easy setup with simple plug and play design.

    Safety features include a built-in safety beam controller, electronic obstacle detection, and auto reversing of the door upon meeting an obstruction.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, including:

    • PDL switches
    • Overhead sensor
    • Hand wave sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerautocav-residential
  • ProduktfamilieCaviSlider­™
  • ProduktgruppeAutomatic Pocket Doors
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit