Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cavity Slider Pocket Door Frames (Ultimate 2x6 Stud)

Cavity Slider Pocket Door Frames (Ultimate 2x6 Stud)

Google-Übersetzung,

Der CS Cavity Slider® Ultimate Schiebetürrahmen ist die erste Wahl für maximale Raumnutzung. Er bietet einfache Montage und robuste Konstruktionsintegrität und ist für 6-Zoll-Rahmen (2x6-Ständergröße) geeignet.

Der CS Cavity Slider besteht aus hochwertigen Aluminiumprofilen und entspricht den Bauvorschriften Typ 1 ohne brennbare Materialien. Dieser Rahmen eignet sich sowohl für Wohn- als auch für Gewerberäume und bietet optimale Raumoptimierung.

Spezifikation
  • Features

    Robust Construction: Made from aluminum extrusions, providing structural robustness.

    Easy Assembly: Supplied as a kitset, easy to assemble and install.

    Door Compatibility: Accommodates 1-3/8” to 2-1/4” doors up to 5’0” x 10’0”; can be cut to size on site.

    Soft Close Option: Can be upgraded to SofStop® soft close for quiet operation.

    Application Areas: Suitable for bedrooms, offices, patient rooms, restrooms, hallways, laundries, and architectural feature openings.

    Residential and Commercial Use: Meets Type 1 construction code without combustible materials.

    Dimensions

    Sizes:

    2'6" x 8'0", 3'0"x8'0", 4’0” x 8’0”, 3’0” x 9’0”, 4'0" x 9'0", 3'0" x 10'0", 4'0" x 10'0", 5'0" x 10'0"

    Maximum Door Weight:

    500 lb (240kg)

    Door Thickness:

    1-3/8” to 2-1/4”(35 to 57 mm)

Technische Spezifikation
  • Referenznummercavity-slider-pocket-door-frame-ultimate-2x6
  • ProduktfamilieCaviSlider­™
  • ProduktgruppePocket Door Frames
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit