Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS Door Collection System

CS Door Collection System

Google-Übersetzung,

Das CS-Türsystem wird in Verbindung mit unseren raumhohen oder obenliegenden Doppel- oder Dreifachschienen verwendet, um ein einfach zu bedienendes Schiebetürsystem zu schaffen. Die Türen sind so miteinander verbunden, dass keine Bodenschienen oder Führungen durch die Öffnung benötigt werden.


Jede Packung enthält Profile, Führungen und Befestigungsschrauben, um eine Tür an die nächste anzufügen. Erhältlich für Doppel- oder Dreifachtürsysteme – wählen Sie einfach die Anzahl der Türen und den Laufwagentyp (M6 oder M8).

Spezifikation
  • Features

    Each pack includes extrusions, guides and fixing screws to allow one door to pick up the next. Available for double or triple door set-ups - simply choose your number of doors and carriage type (M6 or M8).

    Technical Specifications

    • Pickup extrusion comes in 7'6" lengths and can be cut to the required door height.
    • Suitable for 1-3/8” or 1-3/4” (35 or 45mm) thick doors as standard. Contact us for information on non-standard thickness doors
    • You will also need to choose double or triple FH-CeilingMountTrack or CS TopMountTrack of the required length
Technische Spezifikation
  • Referenznummercs-doorcollectionsystem
  • ProduktfamilieCaviTrack
  • ProduktgruppeBarn Door Tracks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit