Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS HeavyDutyTrack

CS HeavyDutyTrack

Google-Übersetzung,

CS HeavyDutyTrack ist ein robustes Schiebetürschienensystem, das für übergroße oder schwere Türen mit einem Gewicht von bis zu 500 kg ausgelegt ist.

Es ist auf Vielseitigkeit ausgelegt und eignet sich für zahlreiche gewerbliche, industrielle und private Anwendungen.

Spezifikation
  • Features

    • High-quality, ultra heavy-duty extruded aluminum track designed to take oversized or heavy doors up to 1100 lb.
    • Pre-machined mounting holes
    • For use with our M10 Carriage Packs made from cast stainless steel and extra-large diameter nylon wheels with precision ground bearings for strength, reliability, and smoothness.

    Applications: Oversized pocket doors, extra-large barn doors, featured openings, factory doors, openings with doors heavier than 500 lb, and any project that calls for oversized and heavy sliding doors. Suitable for a wide range of commercial, industrial, and residential projects.

    Technical Details

    Track Finish: Clear Anodized Aluminum

    Minimum Door Thickness: 1-9/16” (40mm)

    Maximum Door Weight: 1100 lb (500kg)

    Maximum Track Length: 28’ (8.5m)

    Track Height: 2-3/16” (56mm)

    Track Width: 3-1/16"” (77.5mm)

    Carriage Pack: M10 (1100 lb)

Technische Spezifikation
  • Referenznummercs-heavydutytrack
  • ProduktfamilieCaviTrack
  • ProduktgruppeHeavy Duty Track
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit