Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS LoftDoor

CS LoftDoor

Google-Übersetzung,

Verwandeln Sie Ihren Raum mit der CS LoftDoor, dem Inbegriff des New Yorker Loft-Stils. Dieses verglaste Schiebetürsystem aus hochwertigen Aluminiumprofilen mit horizontalen und vertikalen Trennwänden strahlt industrielle Stärke und Raffinesse aus. Seine schlanken, schmalen Profile bieten eine minimalistische Glastürlösung, perfekt für moderne und industrielle Innenräume.

Spezifikation
  • Features

    Maximum Size: Door sizes up to 2400mm High x 2000mm Wide & 38mm Thick (larger sizes may be available on request)

    Frame & Finishing: Supplied with a slimline matte black frame and 6mm or 10mm transparent safety glass as standard.

    Glazing & Options: Clear glass. Other glass types are available on request.

    Hardware: Flush Pull Loft Door Handle (Aluminium), 40mm x126mm x27mm

    How to Specify (example)

    Product: CS LoftDoor

    Location: Hallway

    Application: Cavity Slider

    Door type: 5H-5V lite

    Dimensions: 2400mm x 1400mm

    Finish/colour: Matte Black

    Glazing finish: 6.38mm clear

    Hardware: CS fitted pull handle

    Configuration Options

    The CS LoftDoor has a variety of configurations available as standard - alternate options available on request and additional features in the Detail Options section.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercs-loftdoor
  • ProduktfamilieCaviDoor™
  • ProduktgruppeCS LoftDoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit