Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS NewYorker

CS NewYorker

Google-Übersetzung,

Der CS NewYorker, eine elegante Aluminiumtür mit Glasfront, lässt sich nahtlos in Schiebetüren, Flächenschiebetüren oder Scharniertüren integrieren. Der Rahmen ist frei von sichtbaren Schrauben und Befestigungen, und die horizontalen und vertikalen Schienen sorgen für dauerhafte Eleganz und Zuverlässigkeit. Mit einer Stärke von 38 mm ergänzt er perfekt unsere Schienen- und Laufwagensysteme und bietet eine Komplettlösung für jeden Raum. Der CS NewYorker ist vielseitig genug, um auch als festes Element in Mehrschienenkonfigurationen eingesetzt zu werden. Er bietet Flexibilität ohne Kompromisse bei Stil oder Leistung.

Spezifikation
  • Features

    Maximum Size: Door sizes up to 2400mm High x 2000mm Wide & 38mm Thick (larger sizes may be available on request)

    Frame & Finishing: Powder coat and Paint options to match decor

    Glazing & Options: Toughened or Laminate glass in a variety of options. Clear, Opalescent and Reeded glass. Non glass options such as Whiteboard and Perspex available on request.

    How to Specify (example)

    Product: CS NewYorker

    Location: Dining room

    Application: Bi-Parting Cavity Slider

    Door type: 4 horizontal lite Leaf

    Dimensions: 2400mm x 1200mm

    Finish/colour: Dulux Matt Black

    Glazing finish: 6.38mm opal laminate

    Hardware: CL400 Magnetic Passage Matte Black

    Configuration Options

    The CS NewYorker has a variety of configurations available as standard - alternate options available on request and additional features in the Detail Options section.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercs-newyorker
  • ProduktfamilieCaviDoor™
  • ProduktgruppeCS New Yorker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit