Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS TopMount Track

CS TopMount Track

Google-Übersetzung,

CS TopMountTrack-Systeme sind eine Reihe leichtgängiger, flacher Schiebetürschienen, die für die nahtlose Integration in vor Ort gebaute Schiebetürrahmen, Schiebeschränke, ausziehbare Raumteiler und mehr konzipiert sind.

Der CS TopMountTrack ist als Einzel-, Doppel- und Dreifachschiene für Türen mit einer Dicke von 1-3/8" (35 mm) und 1-3/4" (45 mm) erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    TopMountTrack - Single: Suitable for incorporating into pocket frame assemblies for a smooth running high end system.

    TopMountTrack - Double/Triple: Tracks can be used for bypass and collection systems.

    • Tracks can be configured to suit Bi-Parting door set-ups, including CornerMeeting detail.
    • Clip-on fascia allows the TopMountTrack to be mounted from the side for a barn door configuration. Standard finishes: Clear or Bronze Anodized. Inquire about custom colors.
    • Pre-machined mounting holes.

    Soft Close Option: Can be upgraded to SofStop® soft close for quiet operation.

    Side Mount Option: All TopMountTracks are available with fascia to shroud the exposed track in a side-mounted configuration for a pleasing aesthetic.

    Door Collection System: Where multiple doors are required to slide in conjunction with one another, the CS Door Collection System ensures a smooth running telescopic system. The doors are connected so that there is no need for floor tracks or guides through the opening.

    Application Areas: Suitable for bedrooms, closets, offices, patient rooms, restrooms, hallways, laundries, and architectural feature openings.

    Technical Details

    Door Thickness: 1-3/8” or 1-3/4” (35 or 45mm) or no limit when supplied without fascia for TopMountTrack - Single

    Maximum Door Weight: 500lb (240kg), With SofStop: 350 lb (158kg)

    Maximum Track Length: 24’ (7.3m)

    Track Height: 1-1/2” (36.5mm)

    Carriages: M6 (200lb), M8 (500lb), SofStop, SofStop HD

    Configurations: Single Track, Double Track Bypass or Collection System, Triple Track Bypass or Collection System

Technische Spezifikation
  • Referenznummercs-topmount-track
  • ProduktfamilieCaviTrack
  • ProduktgruppeTop Mount Track
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit