Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FH CeilingMount Track Systems

FH CeilingMount Track Systems

Google-Übersetzung,

CS FH-CeilingMountTrack-Systeme sind eine Reihe von deckenmontierten Schienen in voller Höhe, die sich nahtlos in Ihre Deckenverkleidung integrieren lassen und so ein makelloses, bündiges Finish erzeugen.

Das innovative Design umfasst zwei durchgehende Lamellen, mit denen die Deckenverkleidung bündig mit der Schienenunterseite befestigt werden kann. Die Schiene kann zudem vor Ort passend zur Deckenfarbe lackiert werden.

Die CS FH-CeilingMountTrack ist als Einzel-, Doppel- und Dreifachschiene für Türen mit einer Dicke von 35 mm (1-3/8 Zoll) und 45 mm (1-3/4 Zoll) erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    FH-CeilingMountTrack - Single: Suitable for large room dividers or surface sliding applications.*

    FH-CeilingMountTrack - Double/Triple: Suitable for large room dividers or surface sliding applications.* Tracks can be used for bypass and collection systems.

    • Tracks can be configured to suit Bi-Parting door set-ups, including CornerMeeting detail.
    • Track may be painted on site to match ceiling color. (See data sheet on our website).

    Soft Close Option: Can be upgraded to SofStop® soft close for quiet operation.

    Door Collection System: Where multiple doors are required to slide in conjunction with one another, the CS Door Collection System ensures a smooth running telescopic system. The doors are connected so that there is no need for floor tracks or guides through the opening.

    Application Areas: Suitable for bedrooms, closets, offices, patient rooms, restrooms, hallways, laundries, and architectural feature openings.

    *Not suitable for use in a pre-fabricated pocket frame. You will need to build a wall either side of the track when using in a pocket application.

    Technical Details

    Door Thickness: FH-CeilingMountTrack - Single: No limit, FH-CeilingMountTrack - Double/Triple: 1-3/8” or 1-3/4” (35 or 45mm)

    Maximum Track Length: 24’ (7.3m)

    Track Height: 1-7/16” (36mm)

    Maximum Door Weight: 500lb (240kg), With SofStop: 350 lb (158kg)

    Carriages: M6 (200lb), M8 (500lb), SofStop, SofStop HD

    Configurations: Single Track, Double Track Bypass or Collection System, Triple Track Bypass or Collection System

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfh-ceilingmount-track-systems
  • ProduktfamilieCaviTrack
  • ProduktgruppeFull Height Tracks
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit