Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NZ 140mm Cavity (Ultimate)

NZ 140mm Cavity (Ultimate)

Google-Übersetzung,

CS Ultimate® ist ein Hochleistungs-Schiebetürsystem für höhere, breitere, dickere und schwerere Türen. Wir passen die Holzrahmenpfosten individuell an die von Ihnen gewünschte Türstärke an (von 10 mm Glas bis 88 mm Holz). Zur individuellen Gestaltung stehen verschiedene Detailoptionen zur Verfügung.

CS Ultimate ist ein hochbelastbares Schiebetürsystem für Hohlraumtüren mit 140 mm Rahmenbreite. Das Ultimate ist für dickere, schwerere, spezielle oder maßgefertigte Türblätter konzipiert.

Spezifikation
  • Features

    Maximum Size - Door sizes up to 3500mm High x 4500mm Wide & up to 88mm Thick

    Wall Framing -140mm - no packing of the frame is required

    Maximum door weight - 240kg

    SofStop: 100kg Single and 50kg Twin SofClose

    How to Specify (example)

    Product: ~ CS Ultimate Cavity Slider

    Location: ~ Room divider

    Door leaf dimensions: ~ 3000mm x 1200mm

    Door type: ~ 55mm joinery door

    Door finish: ~ Paint Quality

    Single or Bi-Parting: ~ Single

    Operation: ~ SofStop 100kg

    Jamb type & finish: ~ Pine flat (for architraves)

    Framing material & size: ~ 140mm timber framing

    Wall lining thickness: ~ 10mm

    Handle type: ~ CaviLock CL100 Lever

Technische Spezifikation
  • Referenznummernz-140mm-cavity-ultimate
  • ProduktfamilieCaviSlider­™
  • ProduktgruppeStandard Cavity Sliders
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit