Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NZ 70mm Cavity (slimslider)

NZ 70mm Cavity (slimslider)

Google-Übersetzung,

Der SlimSlider ist für 70 mm (3 Zoll) starke Rahmen konzipiert und eignet sich daher ideal für Renovierungen und Räume mit dünneren Wänden. Er ist für Türen mit Standardstärke geeignet und bietet eine elegante, vielseitige Lösung sowohl für Wohn- als auch für einige gewerbliche Anwendungen. Sein schlankeres Design eignet sich perfekt für ältere Rahmenkonstruktionen. Er wird mit Standardpfosten geliefert, die passend zu Architraven lackiert oder für Gipskartonplatten gerillt sind. Die geteilten Pfosten bestehen aus vorgrundiertem Aluminium für zusätzliche Stabilität.

Spezifikation
  • Features

    Maximum Size - Door sizes up to 2100mm High x 910mm Wide & up to 38mm Thick

    Wall Framing - 70mm

    Maximum door weight - 120kg

    SofStop - 20kg, 50kg & 100kg Single and 50kg Twin (Soft Open/Close)

    How to Specify (example)

    Product: ~ CS SlimSlider Cavity Slider

    Location: ~ Kitchen

    Door leaf dimensions: ~ 1980mm x 860mm

    Door type: ~ 38mm Flush Door

    Door finish: ~ Paint Quality

    Single or Bi-Parting: ~ Single

    Operation: ~ Manual

    Jamb type & finish: ~ Pine flat (for architraves)

    Framing material & size: ~ 70mm timber framing

    Wall lining thickness: ~ 10mm

    Handle type: ~ CaviLock CL200 Passage

Technische Spezifikation
  • Referenznummernz-70mm-cavity-slimslider
  • ProduktfamilieCaviSlider­™
  • ProduktgruppeStandard Cavity Sliders
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit