Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NZ 90mm Cavity (Timberformed)

NZ 90mm Cavity (Timberformed)

Google-Übersetzung,

Der TimberFormed Hohlraumschieber ist für höchste Anpassungsfähigkeit konzipiert und ermöglicht maßgefertigte Größen bis zu 3000 mm Höhe und 3500 mm Breite. Mit einer beeindruckenden Türtragfähigkeit von 240 kg eignet sich dieser Hohlraumschieber perfekt für anspruchsvollste Anwendungen. Der TimberFormed Hohlraumschieber bietet eine robuste und effiziente Lösung zur optimalen Raumnutzung in jeder Umgebung. Werten Sie Ihren Raum mit diesem langlebigen und individuell anpassbaren Schiebetürsystem auf, das sich nahtlos in Ihr Design einfügt.

Spezifikation
  • Features

    Maximum Size - Door sizes up to 3500mm High x 3500mm Wide & up to 40mm Thick

    Wall Framing - 90mm

    Maximum door weight - 240kg

    SofStop: 50kg & 100kg Single and 50kg Twin (Soft Open/Close)

    How to Specify (example)

    Product: ~ CS TimberFormed Cavity Slider

    Location: ~ Lounge/Dining

    Door leaf dimensions: ~ 2400mm x 1200mm

    Door type: ~ 38mm door

    Door finish: ~ Paint Quality

    Single or Bi-Parting: ~ Single

    Operation: ~ SofStop 100kg

    Jamb type & finish: ~ Pine flat (for architraves)

    Framing material & size: ~ 90mm timber framing

    Wall lining thickness: ~ 13mm

    Handle type: ~ CaviLock CL400 Passage

Technische Spezifikation
  • Referenznummernz-90mm-cavity-timberformed
  • ProduktfamilieCaviSlider­™
  • ProduktgruppeStandard Cavity Sliders
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit