Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NZ Overtaking Cavity

NZ Overtaking Cavity

Google-Übersetzung,

CS OvertakingDoors verfügen über eine extra dicke Hohlkammer, in der bis zu fünf Türen nebeneinander gestapelt werden können. Diese Einheiten eignen sich hervorragend als Raumteiler. Durch die Minimierung der Hohlkammerbreite lässt sich die Türöffnung maximieren.

Ideale Räume, die von dieser Art von Raumteiler profitieren, sind Sitzungssäle, Klassenzimmer, Wohnbereiche usw.

Spezifikation
  • Features

    • Designed to work in conjunction with our aluminium NewYorker or AluTec sliding doors.
    • Door collection system links doors so there are no floor tracks or guides through the opening.
    • Units fit into standard timber stud sizes.
    • Cavity pocket is only one door width deep, while openings can span 2, 3, 4 or 5 door widths
    • There are no ‘joins’ along the one-piece aluminium track so doors move smoothly and are easy to operate.

    Max. size

    Custom sizes up to 3000h x 3500w per door

    Max. Door Weight (Standard)

    240kg

    Max. Door Weight (SofStop)

    100kg

    Wall Framing

    2 doors: 140mm

    3 doors: 190mm

    4 doors: 240mm

    5 doors: 290mm

    Wall Linings

    10 or 13mm

    Door Thickness

    38mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummernz-overtaking-cavity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit