Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door hinges model 1430

Door hinges model 1430

Google-Übersetzung,
Verdeckte 3D-Scharniere: fortschrittlicher Knöchel, minimalistisches Design, feine Oberflächen, Anpassungen mit einem einzigen Werkzeug sind die Stärken von 1430.
Spezifikation
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 60kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCEAM_hinges_model1430
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1430
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)128
  • Breite (mm)22
  • Tiefe (mm)21
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit