Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door hinges model 1450

Door hinges model 1450

Google-Übersetzung,
Das neue 3D-verstellbare Scharnier Modell 1450 zeichnet sich in seinem Marktsegment durch seinen extrem großen Hub (bis zu 10 mm Innenfräsung beidseitig) aus. Mit einer Tragkraft von 80 kg eignet es sich für flächenbündige Türen, Türen mit Verkleidung und sogar für Leisten oder Fußleisten: Weitere Informationen finden Sie in unserem technischen Datenblatt!
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCEAM_hinges_model1450
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1450
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)30
  • Tiefe (mm)21
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit