Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
    Cedral

    Alterna - Diamond shaped roofing slate

    Google-Übersetzung,

    ALTERNA, DER DIAMANTENFÖRMIGE SCHIEFER
    Mit ihrer rautenförmigen Struktur verleiht die Alterna-Dachplatte Ihren Projekten Authentizität und unterstreicht gleichzeitig den Charakter Ihres Hauses.

    REGIONALE TRADITION
    Geradlinige Kanten und eine rautenförmige Gestaltung machen die Alterna-Produktreihe zu einer neuen Lösung für Dach- und Wandverkleidungen, die den lokalen Traditionen sehr gerecht wird.

    AUTHENTIZITÄT UND CHARAKTER
    Alterna eignet sich dank seiner originellen Form, seiner geringen Dichte pro Quadratmeter und seiner geringen Belastung für die Tragkonstruktion sowohl für Neubau- als auch für Sanierungsprojekte.

    Spezifikation
    • The Alterna diamond shaped slates are available in 3 models and 2 color : straight edges or not, with or without hook notch. Of a calibrated and regular thickness, Alterna slates fit every configurations as a roof tile or as a facade cladding.

      UPSIDES
      - Aesthetic even more closer than mineral slate
      - More robust and lasting
      - Better guarantees
      - Outside stockage
      - Cut corners or not
      - Diamond shape, straight edges

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouv-alterna
    • ProduktfamilieRoof
    • ProduktgruppeRoof slates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1364
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 30 00
    • Format2014TitelSteep Slope Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 19 11
    • OmniClassTitelRoof Slates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit