Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
    Cedral

    Kergoat - Ardoise de toiture

    Google-Übersetzung,

    Dank seiner dünnen, geprägten Kanten kombiniert Kergoat sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte die authentische Eleganz traditioneller Schieferdächer (Naturschiefer) mit den Vorteilen eines modernen Materials, sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte. Es kann auch für hinterlüftete Fassadenverkleidungen verwendet werden.

    Für Kergoat-Schiefer gilt eine 15-jährige Garantie auf Produkteigenschaften und Farbe.

    Kergoat-Schiefer ist in Anthrazit und in 3 Ausführungen erhältlich:

    - Halbrund mit geprägten Kanten und erhabener Oberfläche,
    - Rechteckig mit geprägten Kanten und glatter Oberfläche
    - Rechteckig mit geprägten Kanten und erhabener Oberfläche

    Spezifikation
    • Kergoat slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouv-kergoat
    • ProduktfamilieRoof
    • ProduktgruppeRoof slates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 30 00
    • Format2014TitelSteep Slope Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 19 11
    • OmniClassTitelRoof Slates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich