Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
    Cedral

    Vertigo - Roofing slate

    Google-Übersetzung,

    Ob avantgardistisch oder traditionell, Vertigo-Schiefer bietet eine neue Lösung für Fassadenverkleidungen und Dächer. Sein kleines Format passt perfekt in jeden Raum, wie eine schützende zweite Haut, und schafft Kontinuität zwischen Dach und Fassade.

    Die Farbpalette der Vertigo-Reihe bietet in Kombination mit den verschiedenen Installationsmethoden zahlreiche Möglichkeiten und absolute architektonische Freiheit sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte.

    Für Vertigo-Schiefer gilt eine 15-jährige Garantie auf Produkteigenschaften und Farbe.

    Vertigo ist in 3 Farben erhältlich: Anthrazit, Zinkgrau und Terrakotta.

    Spezifikation
    • Vertigo slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo slate is laid with a horizontal profile. Vertigo slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouv-vertigo
    • ProduktfamilieRoof
    • ProduktgruppeRoof slates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 30 00
    • Format2014TitelSteep Slope Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 19 11
    • OmniClassTitelRoof Slates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich