Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HR-1000-LP-5X8 Recessed front-loading horizontal mailboxes
Cendrex

HR-1000-LP-5X8 Recessed front-loading horizontal mailboxes

Google-Übersetzung,

Das Modell HR-1000-LP-5X8 ist ein bodenebenes, horizontales Briefkastensystem mit Frontlader und 40 Fächern, das für die sichere Verteilung von Post in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, Studentenwohnheimen, institutionellen Einrichtungen und Gewerbegebäuden konzipiert ist.

Das Zustellpersonal kann die Fächer über eine hochsichere Verriegelungsplatte an der Vorderseite des Briefkastens öffnen. Die Fächer sind einzeln abschließbar und verriegelt, um jedem Benutzer individuelle Sicherheit zu gewährleisten.

Standardisierte Modulabmessungen vereinfachen die Planung, Koordination und BIM-Integration, während die Innenausstattung vollständig an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts angepasst werden kann – ohne zusätzliche Kosten oder verlängerte Fertigungszeiten.

Die Briefkastensysteme von Cendrex erfüllen die Anforderungen von Canada Post . Cendrex unterstützt Bauprofis mit umfassender technischer Hilfe, darunter Online-Tools zur Produktauswahl, Spezifikationsressourcen und technische Dokumentationen, um die Projektplanung, die Produktauswahl und die Einhaltung der Vorschriften von Canada Post zu vereinfachen.

Warum Cendrex wählen?

  • Kanadischer Hersteller von Briefkastensystemen seit 1985
  • Standard- und kundenspezifisch konfigurierte Briefkastensysteme werden innerhalb von 10 bis 20 Werktagen gefertigt, ohne dass sich die Lieferzeit durch die Anpassung verlängert.
  • Leitfaden für Projekte, die den Anforderungen von Canada Post entsprechen sollen
  • Online-Produktauswahltools, technischer Support und Designberatung
  • BIM-Objekte, Revit-Familien, technische Zeichnungen, technische Dokumentation und Spezifikationsressourcen
  • Komplettes Sortiment an Briefkastensystemen für Wohn-, Gewerbe- und institutionelle Projekte

    Hauptmerkmale

    • Versenktes horizontales Briefkastensystem mit Frontlader
    • Hochsicheres Verriegelungspanel
    • 40 einzeln abschließbare und verriegelbare Fächer
    • Hochsicheres Verriegelungspanel, das für die Aufnahme eines von Canada Post bereitgestellten Hauptschlosses ausgelegt ist.
    • Standardisierte Modulabmessungen
    • Nur für den Gebrauch in Innenräumen
    • Konzipiert für stark frequentierte Mehrfamilienhäuser und institutionelle Umgebungen
    • Scharniere befinden sich auf der rechten Seite
    • Oberfläche aus natur eloxiertem Aluminium #628

    Konfigurationsoptionen

    • Standardmodule mit vollständig konfigurierbarer Innenausstattung inklusive Briefkastenfächern, Paketfächern, Schließsystemen und Identifikationsoptionen
    • Anzahl und Größe der Fächer
    • Gepäckfächer
    • Hauptschlüsselsysteme und Verriegelungsoptionen
    • Schließzylinder
    • Türklingeln
    • Gravierte Identifikationsschilder
    • Zierleisten- und Oberflächenoptionen
      Spezifikation
      • Mailbox dimensions
        37 13/16" X 45 3/4" X 17" (96,0 cm X 116,2 cm X 43,2 cm)

        Installation
        For interior use

        Material
        Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

        Compartment Dimensions
        6 3/8" X 5 1/2" X 15" (16.2 cm X 14 cm X 38.4 cm)

        Compartment Locking Mechanism
        Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

        Unit Locking Mechanism
        High-security locking panel designed to accommodate a master lock provided by Canada Post. The locking panel eliminates the need to dedicate an individual compartment for the master lock installation.

        Rough Opening
        Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 17 1/2" (44.5 cm).

        Hinges
        Hinges located on the right side

        Finish
        Natural anodized aluminum finish #628

        Plate Holder
        Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2" × 5/8" (5.1 × 1.6 cm)

        Packaging
        1 per box

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercendrex-HR-1000-LP-5X8
      • ProduktfamilieHorizontal Mailboxes
      • ProduktgruppeHR-1000-LP
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
      • ETIM-CodeEC012289
      • ETIM-NameStorage box
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
      • Klassifizierung10 55 23
      • Format2014TitelMail Boxes
      • OmniClassNummer23-19 15 11
      • OmniClassTitelMail Boxes

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada